Para modelos Revit e IFC 'estáticos' precisos e não paramétricos, verifique o configurador 3D em 'Links - Informações sobre propostas'.
O NW Alumínio 840 fornece a estrutura de alumínio mais fina e termicamente eficiente da linha de produtos Paredes de Vidro Dobráveis Geração 4 da NanaWall . Com um perfil de estrutura com design angular e nítido, a interseção de dois painéis dobráveis é de apenas 3 7/8" (99 mm). Este sistema apoiado no piso oferece uma aparência extremamente simplificada com o mínimo de hardware exposto, criando um novo nível de estética.
NW Aluminium 840 oferece os maiores tamanhos de painel disponíveis em toda a família de produtos da Geração 4. Com painéis apoiados no chão capazes de atingir alturas de sistema de até 11' 6" (3500 mm) e larguras de painel de até 3' 7" (1100 mm), esta parede de vidro dobrável oferece a possibilidade de tamanhos de abertura mais amplos com a integração de FourFold e Conjuntos de painéis SixFold que se movem e empilham em ambos os lados da abertura. O NW Aluminium 840 está disponível em configurações de giro interno ou externo e pode acomodar designs de canto aberto.
Um benefício fundamental do NW Alumínio 840 é a eficiência energética. Dependendo do tipo de vidro selecionado, os painéis são até 20% mais eficientes termicamente do que outros produtos dobráveis com moldura de alumínio NanaWall, tornando-os uma escolha ideal para climas que exigem desempenho térmico superior. O NW Aluminium 840 vem como padrão com vedações contínuas ao longo da face de cada estrutura do painel e dois níveis de rupturas térmicas isolantes para defesa ideal contra calor e frio.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |