Publicar produtos
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
Glad  GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin
    Mirage

    Glad GD160S - GD160D Vanity unit with built-in washbasin

    Traduzido por Google,

    Móvel lavatório composto por móvel lavatório com gaveta(s), completo com tampo com lavatório embutido à direita/esquerda. Base de aço inoxidável pintada opcional.

    BathMood é o novo projeto da Mirage com soluções e elementos de decoração para o banheiro que podem ser perfeitamente coordenados com os revestimentos de pisos e paredes. É uma gama abrangente de lavatórios de bancada ou independentes, recipientes, bases de duche e espelhos. Estão disponíveis em diversos tamanhos e possuem design modular, permitindo composições e soluções específicas para cada necessidade.

    BathMood é uma combinação de beleza e funcionalidade: cada elemento oferece as excelentes propriedades do grés porcelânico, como facilidade de limpeza, resistência a manchas e estabilidade da cor. A gama de cores, efeitos e superfícies disponíveis permite a criação de estilos de ambientes únicos com looks coordenados ou sofisticados contrastes de texturas, oferecendo soluções exclusivas para atender aos gostos pessoais.

    Entre em contato com a Mirage

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGlad-GD160
    • Familia de productoBasin
    • Grupo de produtosGlad
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa