Publicar produtos
Stay STQ6090 Seat with wheels
Stay STQ6090 Seat with wheels
Stay STQ6090 Seat with wheels
Stay STQ6090 Seat with wheels
Stay STQ6090 Seat with wheels
Stay STQ6090 Seat with wheels
    Mirage

    Stay STQ6090 Seat with wheels

    Traduzido por Google,

    Assento com rodas giratórias

    BathMood é o novo projeto da Mirage com soluções e elementos de decoração para o banheiro que podem ser perfeitamente coordenados com os revestimentos de pisos e paredes. É uma gama abrangente de lavatórios de bancada ou independentes, recipientes, bases de duche e espelhos. Estão disponíveis em diversos tamanhos e possuem design modular, permitindo composições e soluções específicas para cada necessidade.

    BathMood é uma combinação de beleza e funcionalidade: cada elemento oferece as excelentes propriedades do grés porcelânico, como facilidade de limpeza, resistência a manchas e estabilidade da cor. A gama de cores, efeitos e superfícies disponíveis permite a criação de estilos de ambientes únicos com looks coordenados ou sofisticados contrastes de texturas, oferecendo soluções exclusivas para atender aos gostos pessoais.

    Entre em contato com a Mirage

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStay-STQ6090
    • Familia de productoSanitary accesory
    • Grupo de produtosStay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches