Publicar produtos
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
Wish  WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface
    Mirage

    Wish WH120S - WH120D Box-shaped countertop with built-in single washbasin and right/left side supporting surface

    Traduzido por Google,

    Bancada em forma de caixa com lavatório único embutido e superfície de apoio lado direito/esquerdo. Ralo com tampa removível e opção de combinar diferentes acabamentos.

    BathMood é o novo projeto da Mirage com soluções e elementos de decoração para o banheiro que podem ser perfeitamente coordenados com os revestimentos de pisos e paredes. É uma gama abrangente de lavatórios de bancada ou independentes, recipientes, bases de duche e espelhos. Estão disponíveis em diversos tamanhos e possuem design modular, permitindo composições e soluções específicas para cada necessidade.

    BathMood é uma combinação de beleza e funcionalidade: cada elemento oferece as excelentes propriedades do grés porcelânico, como facilidade de limpeza, resistência a manchas e estabilidade da cor. A gama de cores, efeitos e superfícies disponíveis permite a criação de estilos de ambientes únicos com looks coordenados ou sofisticados contrastes de texturas, oferecendo soluções exclusivas para atender aos gostos pessoais.

    Entre em contato com a Mirage

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWish-WH120_taphole
    • Familia de productoBasin
    • Grupo de produtosWish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa