Publicar produtos
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers

    MCE Evaporative Condensers

    3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Compacto, eficiente e de fácil acesso: o condensador industrial MCE garante aos operadores de refrigeração todos os padrões operacionais de sua própria classe de tecnologia. A durabilidade dos resfriadores evaporativos típicos MITA ao longo do tempo é uma vantagem.

    Solução compacta de refrigeração. Torre de resfriamento de circuito aberto com condensador, combinada em uma única unidade.

    Fácil acessibilidade. Paredes completamente removíveis para acesso fácil e total aos componentes internos.

    Solução para NH3. Vários refrigerantes tratados, incluindo amônia.

    Eficiência e consumo ideal. As soluções MITA são selecionadas através de software avançado para se adequarem às características da planta.

    Indústria 4.0. Possibilidade de controle, monitoramento e coleta de dados no sistema de gestão da empresa.

    Retorno rápido. Pré-seleção realizada em conjunto com o cliente, com base na necessidade do projeto.

    Especificação
    • Axial motor-fan with direct coupling, low installed power, low noise levels.

      Motors with IP56 protection.

      Body made of 22 mm thick fibreglass sandwich panels.

      Support structure in hot dip galvanized steel after fabrication (galvanization process in accordance with UNI EN ISO 1461-99 standard, thickness not inferior to 80 microns).

      Distribution system in PVC equipped with wide non-clogging PP spray nozzles.

      Certified PP drift eliminators (entrainment 0.01%). Heat exchanger coils made of smooth tubes in hot dip galvanized steel after fabrication, in compliance with PED Directive 2014/68/EU. – Tank with sloping base entirely made of fibreglass.

      Each machine can be equipped with accesses for inspections and maintenance of internal parts.

      Capacity: from 80 kW to 1.7 MW.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMCE
    • Familia de productoEvaporative Condenser
    • Grupo de produtosEvaporative Condenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
    • Classificação IFCRefrigerador evaporativo
    • Código ETIMEG015230
    • Nome ETIMCooling systems
    • Nome UNSPSCEvaporative coolers
    • Código UNSPSC40101703
    • Uniclass 2015 CódigoEF_60_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigeration
    • Código CSI MasterFormat 201423 63 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 13
    • Título OmniclassEvaporative Condenser Units
    • Código CSI UniFormat IID3030
    • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Norte