Publicar produtos
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Traduzido por Google,

    Ar condicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter, tipo split

    Inversor feliz (MSY-KY24VF)

    Feliz com o resfriamento rápido. Confortável com qualidade

    - Inverter, sistema que economiza o máximo de energia reduzindo a velocidade do compressor para proporcionar uma temperatura fresca e confortável com precisão.

    - Resfriamento rápido, esfrie de forma rápida e instantânea com apenas um botão.

    - Limpeza Fácil: Os usuários podem remover o filtro (Filtro V-Air) para facilitar a limpeza.

    - V-Air Filter, um filtro de ar misturado com partículas de platina de tamanho nanométrico. Ajuda a inibir o crescimento de bactérias, mofo e odores indesejados.

    - MODO SLEEP durma confortavelmente a noite toda.

    - CÓDIGO DE ERRO Você mesmo pode verificar facilmente se há sintomas anormais do ar condicionado.

    - 5 anos de garantia do compressor, 3 anos de painel de bobina fria e painel de bobina quente, 1 ano de peças de reposição dentro da máquina.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE DE PROJETO TÉCNICO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODEL MSY-KY24VF

      Cooling capacity (BTU/h) 22,519

      SEER (Btu/h/W) 18.15

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 6.6(1.6 - 6.7)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+ AUTO

      Blow Fan Indoor Line flow fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 262

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285

      Weight Indoor 11.1

      Weight Outdoor 34

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35(1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7(1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30 / 15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMSY-KY24VF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia