Publicar produtos
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Traduzido por Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim grande ar condicionado split Sistema inversor

    SÉRIE PCY: PCY-SM36KAL2

    Modelo pendurado sob o teto, tamanho 36.167 BTU, sistema Inverter, solução R32, economiza fibra 5 (3 estrelas)

    - formato moderno Projeto perfeitamente bonito Economize espaço de instalação
    - Trabalhe tranquilamente com design de saída de ar e algumas pás do ventilador mas pode cortar muito ar
    - Controle a operação com um controle remoto sem fio. ou com fio (opção)
    - O sistema SWING ajuda a distribuir rapidamente o ar frio por toda a sala
    - Capaz de percorrer tubulações de refrigerante até 50 metros (verifique a distância da tubulação no catálogo)
    - Pode ser controlado centralmente ou controlado em grupos com sistema automático de alarme de falha
    - Certificado pela etiqueta de economia de energia 5 (3 estrelas)
    - Use reagente R32 que não seja tóxico para o meio ambiente.
    - É um sistema de operação INVERSOR.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE TÉCNICO DE PROJETO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODEL PCY-SM36KAL2 

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 16

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,600 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 40

      Weight Outdoor 64

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPCY-SM36KAL2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia