Publicar produtos
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Traduzido por Google,
    Nippu é uma mesa empilhável para salas de aula e interiores multifuncionais. Graças à engenhosa construção da estrutura, a mesa oferece muito espaço para cada pessoa sentada à mesa, mesmo quando organizada em grupos. Nippu é fácil de agrupar em fileiras ou uns contra os outros, o que permite diferentes tipos de formações. Os tampos da mesa são rápida e facilmente retirados sem ferramentas. Os tampos e molduras também podem ser transportados e armazenados em carrinhos. Também está disponível um painel de modéstia, que pode ser fixado no quadro ou dentro dele.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNippu
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)745
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS