Publicar produtos
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
Confidence collection, single cover plate for switches and sockets
    Modelec

    Confidence collection, single cover plate for switches and sockets

    Traduzido por Google,
    Os interruptores e tampas de tomada Confidence são em latão, fabricados na França. Oferecem uma ampla gama de funções: botões de pressão e alavancas em 4 acabamentos, com ou sem LEDs, tomada, tomadas Schuko, carregadores USB, RJ45, HDMI, dimmers, persianas e muito mais. A coleção Confidence é um grande clássico do mundo da decoração. Suas formas limpas e o cuidado com os detalhes de seus acabamentos a tornam indispensável para seus projetos residenciais, hoteleiros ou terciários. A coleção Confidence merece seu nome. O toque certo, seja qual for a sua escolha estética. Disponível em 12 acabamentos.
    Especificação
    • Single plate dimensions: 80x80x5mm.

      12 full-material plates finishes in brass.

      4 toggles finishes and 3 PUSH button finishes, to match the fronts or contrast with them.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two-way or pushbutton switch / cross switch toggle / roller shutter switch / LED switch, etc, and until 4 PUSH buttons on a single plate. 

      and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, Bluetooth dimmers, etc.

      Made in France.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconfidence-collection-simple
    • Familia de productoConfidence collection
    • Grupo de produtosSingle cover plate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlate switches

    Disponibilidade da região

    Europa