Publicar produtos
Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets
Modelec

Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets

Traduzido por Google,

Os interruptores de luz e as tampas de soquete Fascination são de latão, fabricados na França.

Eles oferecem uma ampla gama de funções: botões de pressão e alavancas em 3 acabamentos, com ou sem LEDs, tomada, tomadas Schuko, carregadores USB, RJ45, HDMI, dimmers, persianas e muito mais.

A coleção Fascination foi desenvolvida em parceria com o ferreiro Steaven Richard. O latão é transformado, texturizado e envelhecido em oficinas parisienses. A excelência técnica contribui para a estética refinada dessas peças excepcionais. Disponível em 6 acabamentos.

Especificação
  • Double vertical front plates dimensions: 80x151x5mm.

    6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

    3 toggles finishes available.

    Plates are available with or without screws.

    Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

    and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

    Made in France.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafascination-collection-double-vertical
  • Familia de productoFascination collection
  • Grupo de produtosDouble vertical cover plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)151
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDispositivo de comutação
  • Código ETIMEC000007
  • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate switches

Disponibilidade da região

Europa