Publicar produtos
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets
    Modelec

    Fascination collection, single cover plate for light switches and sockets

    Traduzido por Google,

    Os interruptores de luz e as tampas de soquete Fascination são de latão, fabricados na França.

    Eles oferecem uma ampla gama de funções: botões de pressão e alavancas em 3 acabamentos, com ou sem LEDs, tomada, tomadas Schuko, carregadores USB, RJ45, HDMI, dimmers, persianas e muito mais.

    A coleção Fascination foi desenvolvida em parceria com o ferreiro Steaven Richard. O latão é transformado, texturizado e envelhecido em oficinas parisienses. A excelência técnica contribui para a estética refinada dessas peças excepcionais. Disponível em 6 acabamentos.

    Especificação
    • Single front plates dimensions: 80x80x5mm.

      6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

      3 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

      and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

      Made in France.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafascination-collection-simple
    • Familia de productoFascination collection
    • Grupo de produtosLong narrow cover plate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlate switches

    Disponibilidade da região

    Europa