Publicar produtos
M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets
M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets
    Modelec

    M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets

    Traduzido por Google,

    Projetada por Valérie Mazerat, a coleção de interruptores e tomadas M surgiu do próprio material. Produto de um casamento entre o estilo dos anos 60 e nosso próprio artesanato contemporâneo, tem um toque de tempos passados, ressoando no presente. A coleção M se encaixa perfeitamente em ambientes contemporâneos, minimalistas e afiados, lugares que apreciam a simplicidade.

    13 acabamentos de placas e 13 acabamentos de botões para um número infinito de combinações de cores, materiais e funções. A escolha é sua.

    A coleção M é feita na França.

    Especificação
    • Vertical Double cover plate: 151x80x5mm

      13 plates finishes in full material: brass, aluminium, steel.

      13 buttons finishes to match all plates or play with contrasts.

      1 or 2 buttons for following functions: Two-way or push button / Double Two-way or Double push / Two-way push roller shutter / buttons with LEDs

      and many more : sockets, international sockets, USB charger, dimmers, Bluetooth dimmers, home automation buttons,

      Made in France.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicam-collection-double-vertical
    • Familia de productoM collection
    • Grupo de produtosDouble vertical cover plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)151
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlate switches

    Disponibilidade da região

    Europa