Publicar produtos
Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack
Moderco

Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack

Traduzido por Google,

A Série Moderco 700 oferece um design tecnologicamente avançado e esteticamente agradável. Ele usa uma estrutura de aço soldada exclusiva que permite que todos os substratos (peles), tanto tacháveis quanto de aço, sejam soldados à estrutura. Nunca requer que substratos ou peles sejam colados ou fixados mecanicamente ao quadro. Essa construção fornece um painel durável e unificado que durará anos de uso robusto.

A construção básica do painel é combinada com acabamentos envolventes para uma aparência monolítica Trimless. Astrágais verticais de bloqueio profundo em todas as juntas do painel alinham os painéis garantindo uma face de parede lisa enquanto fornecem uma vedação acústica.

As vedações inferiores de ajuste e retração automática fornecem 2 polegadas de folga operacional para acomodar a variação e/ou deflexão do piso.

Esta combinação de recursos, juntamente com as opções da Série 700 e muitos acabamentos variados, fazem dele uma excelente escolha para suas aplicações, pois combina estética, acústica e durabilidade em uma construção

Especificação
    • Heavy-duty welded laser cut steel panel and door framing systems
    • ADA compliant push-pull door hardware
    • Aluminum reinforced protective door edge trim for durability
    • Face activated bottom seals with stabilizing downward seal force
    • Field adjustable mechanical bottom seals on door leaf
    • Complete panic bar hardware (available upgrade)
    • Concealed automatic door closers (available upgrade)
    • Inset exit signs (available upgrade)
    • Door viewers (available upgrade)
    • Door windows (available upgrade)
    • Key locks on both standard or panic bar hardware (available upgrade)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel_714_16ft_remote_stack
  • Familia de productoPartition Door
  • Grupo de produtos700 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4876.8
  • Profundidade (mm)1219.2
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
  • Número OmniClass23-15 11 17 13
  • Título OmniclassFolding Panel Partitions