Publicar produtos
PureView® Paired Panels

PureView® Paired Panels

Traduzido por Google,

PureView®, o máximo em flexibilidade de espaço e iluminação natural, oferece um sistema de divisórias de vidro móvel muito desejado, que oferece uma variedade de opções de controle acústico e iluminação natural. Também oferece uma variedade de opções de vidro, vedações superiores e inferiores em vinil e parafusos de interconexão no piso para maior conveniência e segurança. O modelo de painel duplo PureView® oferece uma variedade de opções de alumínio anodizado e a possibilidade de pintura eletrostática a pó em mais de 170 opções de cores RAL.

Especificação
  • For Modernfold's PureView® Paired Panels specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapureview-paired-panels
  • Familia de productoGlass Wall Systems
  • Grupo de produtosPureView® Glass Walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Código UNSPSC30141601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 17 11
  • Título OmniclassHorizontally Sliding Partitions