Publicar produtos
Fire Front Partition

Fire Front Partition

Traduzido por Google,
Parede de vidro em madeira maciça. Parede de corredor pré-fabricada e corta-fogo com campo de vidro, campo denso e painel de porta na classe de fogo EI30 e EW30. Pode ser usado em combinação com o nosso Flush Front. O painel da porta deve ser montado com um campo de vidro ou uma superfície densa.
Especificação
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire_front_wall
  • Familia de productoSystem walls
  • Grupo de produtosPartition walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls

Disponibilidade da região

Europa