Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Fire Front

Ref. Exclusiva: firefront
Marca: Moelven Modus
Familia do produto: System walls
Grupo do produto: Glazed walls
Data de publicação: 2016-10-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Material principal: Glass
Material secundario: Wood
Projetado em: Norway
Fabricado em: Norway

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Código: EE-25
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Código: EF_25
Uniclass 2015 Descrição: Wall and barrier elements
NBS Reference Código: 25
NBS Reference Descrição: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Número: 23-15 11 11
OmniClass Título: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®