Publicar produtos
Flush Front T 10 Full

Flush Front T 10 Full

Traduzido por Google,
A Frente Flush tem um design minimalista e moderno onde o vidro é puxado até a lateral do corredor. Poucos componentes e alto grau de pré-fabricação proporcionam montagem rápida e fácil reconstrução. Seções frontais densas na extensão de vidros ou painéis de portas consistem em elementos de parede folheados.
Especificação
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflush_front_solid_wall_10
  • Familia de productoSystem walls
  • Grupo de produtosPartition walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Número OmniClass23-15 13 19 15
  • Título OmniclassWood Wall Panels

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText