Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Aluminum frame door ID sealed

Ref. Exclusiva: glass_front_alu_door_solid
Marca: Moelven Modus
Familia do produto: System Doors
Grupo do produto: Solid Doors
Altura (mm): 3000
Profundidade (mm): 28
Data de publicação: 2018-08-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.

glass type
10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request.
Surface
Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Norway

Categoria BIMobject: Portas - Portas de Abrir
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L41124
Uniclass 1.4 Descrição: Acoustic doors
Uniclass 2.0 Código: PR-58-23-02
Uniclass 2.0 Descrição: Aluminium Door Frames
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_23_02
Uniclass 2015 Descrição: Aluminium door frames
NBS Reference Código: 25-30-20-20
NBS Reference Descrição: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Número: 23-17 11 13 13
OmniClass Título: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nome Valor
Door Height 2100 mm — 2400 mm
Maximum Door Height 2400 mm

BIMobject®