Publicar produtos
5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet
Moen

5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet

Traduzido por Google,
Características

De cozinhas íntimas a grandes estações de trabalho gourmet, as torneiras Align trazem um visual moderno e atualizado para sua casa. Linhas simples criam o estilo contemporâneo.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • o design suspenso oferece entrega de água na ponta dos dedos
  • alças de alavanca de uma alça facilitam o ajuste da água
  • equipado com o sistema Reflex™ para operação suave, fácil movimentação e encaixe seguro do cabeçote de pulverização pulldown/pulout
  • fluxo aerado para limpeza diária; enxágue poderoso para limpeza pesada
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • possui sistema de conexão rápida Duralock™ para fácil instalação
  • garantia vitalícia limitada
  • atende à legislação vigente, incluindo ab1953 (california) e s152 (vermont)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2001
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosAlign
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores