Publicar produtos
T6920 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

T6920 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
Características

Polidas e suaves com linhas horizontais limpas, as torneiras e acessórios Rizon™ demonstram que a sofisticação simples geralmente é tudo o que você precisa para tornar um banheiro completo. O estilo moderno atualizado apresenta bordas simples e curvas suaves que funcionam bem em banheiros menores ou lavabos.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca de duas alças facilitam o ajuste da água
  • construído no sistema de válvula comum Moen M-PACT, permitindo que você atualize o estilo da torneira no futuro sem substituir nenhum encanamento
  • alças de torneira podem ser instaladas a qualquer distância entre 8 "a 16" para uma instalação mais personalizada e ampla
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • fluxo aerado é ideal para tarefas diárias no banheiro, como escovar os dentes e lavar as mãos
  • atende aos critérios epa WaterSense® para economizar água sem sacrificar o desempenho
  • garantia vitalícia limitada
  • atende à legislação vigente, incluindo ab1953 (california) e s152 (vermont)
  • inclui marcações vermelhas e azuis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2045
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosRizon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets