Publicar produtos
90 Degree Chrome Exacttemp® Valve Trim - TS3100
Moen

90 Degree Chrome Exacttemp® Valve Trim - TS3100

Traduzido por Google,
Características

Com estilo ultramoderno, a coleção 90 Degree é um estudo de minimalismo. Formas geométricas, cantos quadrados e linhas retas criam um ponto focal urbano para os banhos contemporâneos de hoje.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca facilitam o ajuste da água
  • A válvula termostática ExactTemp® permite que você disque e mantenha sua temperatura ideal para um controle de temperatura mais preciso
  • construído no sistema de válvula comum Moen M-PACT, permitindo que você atualize o estilo da torneira no futuro sem substituir nenhum encanamento
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2047
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtos90 Degree
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets