Publicar produtos
Arris Chrome Transfer Valve Trim - TS23005
Moen

Arris Chrome Transfer Valve Trim - TS23005

Traduzido por Google,
Características

Tubos expostos e acabamentos industrial-chic são apenas alguns dos detalhes de design inspirados em lofts no centro da cidade que ganham vida nas torneiras e acessórios Arris. Ângulos agudos e linhas tubulares dominam cada peça nesta coleção moderna.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca facilitam o ajuste da água
  • esta válvula de latão direciona o fluxo de água para várias funções de banho
  • construído no sistema de válvula comum Moen M-PACT, permitindo que você atualize o estilo da torneira no futuro sem substituir nenhum encanamento
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2049
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosArris
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets