Publicar produtos
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Traduzido por Google,
Características

De cozinhas íntimas a grandes estações de trabalho gourmet, as torneiras Align™ trazem um visual moderno e atualizado à sua casa. Linhas simples criam o estilo contemporâneo.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca de uma alça facilitam o ajuste da água
  • fluxo aerado para limpeza diária
  • montagens de design padrão na pia ou bancada
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • atende à legislação vigente, incluindo ab1953 (california) e s152 (vermont)
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2055
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosAlign
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets