Publicar produtos
7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet
Moen

7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet

Traduzido por Google,
Características

O perfil suave da Arbor é feito sob medida com perfeição. O leve toque da alça e a curva do bico fazem deste um visual de transição que funciona com uma variedade de estilos de decoração.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • equipado com o sistema Reflex™ para operação suave, fácil movimentação e encaixe seguro do cabeçote de pulverização pulldown/pulout
  • MotionSense™ oferece excepcional conveniência de mãos livres, permitindo que um simples movimento da mão acione o fluxo de água
  • possui sistema de conexão rápida Duralock™ para fácil instalação
  • o design suspenso oferece entrega de água na ponta dos dedos
  • alças de alavanca de uma alça facilitam o ajuste da água
  • fluxo aerado para limpeza diária; a função de pausa permite interromper convenientemente o fluxo de água da cabeça de pulverização; enxágue poderoso para limpeza pesada
  • montagem de furo único cria uma aparência mais limpa em bancadas personalizadas
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • o design de desempenho ecológico usa menos água sem sacrificar o desempenho
  • atende à legislação vigente, incluindo ab1953 (california) e s152 (vermont)
  • 5 anos de garantia nos componentes digitais; garantia vitalícia limitada da guarnição
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2057
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosArbor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets