Publicar produtos
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Traduzido por Google,
Características

A experiência de chuva que você pode controlar está disponível no chuveiro Velocity™ com tecnologia Immersion. Um giro de uma alavanca permite uma função calmante de enxágue com chuva ou um spray autopressurizado.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • Chuveiro de tamanho generoso de 8" de diâmetro para cobertura de água excepcional
  • A tecnologia de chuveiro de chuva Moen Immersion™ avançada e autopressurizante canaliza a água através do chuveiro com três vezes mais potência de pulverização do que a maioria dos chuveiros de chuva para um enxágue mais completo
  • enxágue concentrado de duas funções; spray completo
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2062
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosVelocity
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit