Publicar produtos
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150

Traduzido por Google,

Características

A coleção Gibson dá ao design industrial contemporâneo um ponto de vista mais suave. O bico tubular e as alças espelham a aparência da tubulação exposta, enquanto as bordas polidas criam um estilo chique e moderno.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência de espelho que funciona com qualquer estilo de decoração
  • bico giratório
  • alavanca de duas alças facilita o ajuste da água
  • O design centerset de 4" permite fácil instalação
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • fluxo aerado é ideal para tarefas diárias no banheiro, como escovar os dentes e lavar as mãos
  • atende aos critérios EPA WaterSense® para conservar água sem sacrificar o desempenho
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-6150
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosGibson
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets