Publicar produtos
Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472EP
Moen

Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472EP

Traduzido por Google,

Características

A suíte de banho Genta possui bordas curvas contemporâneas para um estilo atraente, mas substancial, que traz uma sensação elegante ao banheiro.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência de espelho que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alavanca facilita o ajuste da água
  • equipado com a válvula de controle de equilíbrio de pressão PosiTemp® para ajudar a manter a temperatura da água no chuveiro
  • Cabeça de pulverização de 3–3/4" de diâmetro – esta cabeça de chuveiro de desempenho ecológico conserva a água sem sacrificar o desempenho
  • spray completo
  • construído no sistema de válvula comum Moen M-PACT, permitindo que você atualize o estilo da torneira no futuro sem substituir nenhum encanamento
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • atende aos critérios EPA WaterSense® para conservar água sem sacrificar o desempenho
  • inclui marcações vermelhas e azuis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-T2472EP
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosGenta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers