Publicar produtos
8554 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style, Temperature Mixing

8554 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Modern Style, Temperature Mixing

Traduzido por Google,

A linha de produtos operados por sensor M-POWER™ da Moen Commercial fornece soluções eficientes e higiênicas para instalações de uso pesado para manter ambientes sanitários e reduzir a manutenção. Com toda a construção em metal e recursos resistentes a vandalismo, os produtos M-POWER são apoiados por uma garantia de 5 anos, a melhor da categoria.

Características

  • Operado por sensor
  • Modelos de substituição manual/mistura de temperatura e alimentação CA disponíveis em cada estilo de design
  • Bateria acima do convés e mecânica da torneira para facilitar o acesso
  • Vida útil da bateria até seis anos ou aproximadamente 350.000 ciclos*
  • Opção Sentinel Flow para purgar as linhas 24 horas após o último uso e Modo de limpeza para desativação temporária do sensor
  • A melhor garantia limitada de cinco anos da categoria

* O uso comercial varia de acordo com o local de instalação. A vida útil típica da bateria em 200 usos por dia é de três anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-1007
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosM-POWER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores