Publicar produtos
GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

4.3 de 5 estrelas4.3(32 avaliações)
Traduzido por Google,

A ventilação da turbina GreenRoo™ gira livre e facilmente, removendo o ar quente do edifício usando ventilação natural. É feito de alumínio de grau marinho, de calibre leve, para garantir que não enferruja ou emperre, mesmo após anos de operação.

Ele é projetado para girar na mais leve das brisas. Mesmo que não pareça ventar do lado de fora, o GreenRoo™ continuará a expelir o ar quente do prédio, porque esse ar quente é o que o está alimentando. À medida que o ar quente sobe por convecção natural, ele flui através da turbina. Este fluxo de ar faz com que a ventilação rotativa gire e, por sua vez, atrai mais ar através de si mesma. Este ciclo de autoperpetuação é o que torna a ventilação da turbina GreenRoo™ tão eficaz.

A construção de alumínio coloca pouca carga de vento no telhado. Isso facilita a instalação e evita a necessidade de aço de suporte caro. Na verdade, nos casos em que um GreenRoo™ está substituindo os exaustores, ele pode se encaixar na mesma abertura, facilitando a instalação.

O GreenRoo™ é uma grande melhoria em relação às antigas saídas de turbina “cebola”.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

  • Tamanhos de garganta disponíveis de 12”, 24” e 36”
  • Capacidades 500 - 10.000 CFM
  • Alumínio leve resistente à corrosão
  • Eixo de aço inoxidável com aranha de suporte de rolamento de aço anodizado
  • Lâminas de turbina verticais
  • Garganta ajustável Varipitch até 22° de inclinação

RECURSOS OPCIONAIS

  • Revestimento em pó branco de epóxi ou uretano
  • Amortecedor (estilo borboleta ou disco único)
  • Garganta estendida (para arremessos acima de 22°)
  • Tampões do meio-fio para encaixar nos meios-fios do telhado (novos ou existentes)
  • Kit adaptador para costura vertical, sistema de teto flutuante

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGreenRoo-Turbine-Vent
  • Familia de productoNatural Ventilation
  • Grupo de produtosGreenRoo Turbine Vent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC001147
  • Nome ETIMRoof mounted ventilator
  • Nome UNSPSCVentilation
  • Código UNSPSC401015
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural ventilation systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 49 27
  • Título OmniclassVentilators
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment