Publicar produtos
PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

Traduzido por Google,

O PressureStream é projetado para aplicações comerciais e industriais. Pode ser usado para insuflação de ar, para introduzir ar frio em um edifício ou para exaustão de ar quente.

As pás da hélice são modernas, termoplásticas reforçadas com fibra com torção helicoidal e formato de aerofólio para máxima eficiência. Os cubos das hélices são feitos de alumínio fundido de alta resistência e as carcaças são fabricadas em aço galvanizado. Os amortecedores automáticos fecham quando as unidades não estão em uso.

As unidades PressureStream são enviadas montadas na fábrica.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

  • Diâmetro do ventilador: 36"
  • CFM: 20.000
  • Motor de acionamento direto
  • Lâminas: modernas, termoplásticas reforçadas com fibra com torção helicoidal e formato aerofólio.
  • Cubos da hélice: Alumínio fundido de alta resistência
  • Carcaças: Alumínio
  • 3 HP, 1160 RPM 230/460/3
  • O PressureStream pode ser montado na parede lateral ou no telhado.
    • Montagem do telhado:
      • OD do capô: 88”
      • OD do meio-fio: 46"
      • Peso médio: 800 libras.
    • Montagem na parede:
      • Profundidade do Alojamento: 44”
      • OD da carcaça: 42,5”
      • Peso médio: 450 libras.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPressureStream
  • Familia de productoNatural Cooling
  • Grupo de produtosPressureStream
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC001147
  • Nome ETIMRoof mounted ventilator
  • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
  • Código UNSPSC4010
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural ventilation systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment