Publicar produtos
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) MWH02(SET)
MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) MWH02(SET)

    MOGEN Dual Flush Wash Down 3/6 L. (Slow Close) MWH02(SET)

    Traduzido por Google,
    Lavagem de descarga dupla MOGEN 3/6 L. (Fechamento lento) MWH02(SET)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOGEN_Dual-Flush-Wash-Down-3-6-L-Slow-Close_MWH02-SET
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosDual Flush
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)28.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia