Publicar produtos
Papyrus™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Papyrus™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

Traduzido por Google,

O assento sanitário alongado Papyrus Quiet-Close é simplesmente elegante. As linhas elegantes e orgânicas chamam a atenção e acrescentam interesse visual sem serem austeras. E por esse motivo, o assento sanitário Papyrus se adapta perfeitamente à decoração moderna de banheiros onde menos é mais. Fabricado em plástico termofixo - um material premium conhecido por sua resistência intransigente e resistência a arranhões em comparação com o plástico convencional - este assento é mais durável e mais simples do que um assento de vaso sanitário convencional e tem formato geométrico para esconder a dobradiça, acrescentando ainda mais para sua silhueta organizada e contemporânea. Recomendado para uso em vasos sanitários K-1381 e K-28161 Veil®, vasos sanitários K-5172 San Souci®, vasos sanitários K-75790 Persuade® e vasos sanitários K-78080 Reach®.

Características

  • Recomendado para uso em vasos sanitários K-1381 e K-28161 Veil, vasos sanitários K-5172 San Souci, vasos sanitários K-75790 Persuade e vasos sanitários K-78080 Reach
  • Tampa e assento alongados Quiet-Close™ evitam batidas
  • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
  • O hardware de instalação Grip-Tight facilita a fixação do assento – tudo é feito por cima da tigela
  • Dobradiça de plástico na mesma cor
  • A dobradiça fica oculta pela tampa quando fechada para oferecer um perfil limpo
  • A unidade levanta-se sem esforço para facilitar a limpeza e volta ao lugar quando terminada
  • Assento contornado para conforto do usuário
  • O material plástico termofixo é forte e durável, permitindo uma estética fina e moderna com maior resistência a arranhões
  • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original

Material

  • Plástico termofixo

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-30782
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de produtosPapyrus™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.07
  • Largura (polegadas)14.43
  • Profundidade (polegadas)19.46
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats