Publicar produtos
Panel 24x Ethernet DG+
Molex

Panel 24x Ethernet DG+

Traduzido por Google,
Os Patch Panels PowerCat 6 são a principal linha de produtos de patch panel da Molex. Um produto chave usado em aplicações Ethernet de link de Categoria 6 e gigabit de canal. A seção IDC consiste em contatos em forma de V que não flexionam quando terminam. Cada porta possui um obturador de mola patenteado e pode ser codificado por cores para combinar com as tomadas. Oferecendo opções de etiquetagem frontal e traseira, o patch panel é construído em aço laminado a frio para maior resistência e durabilidade.
  • Disponível em 1U 24 portas e 2U 48 portas
  • Cada porta possui o obturador com mola patenteado: evita o acoplamento incompleto, protege contra poeira e contaminantes
  • Contatos em forma de V IDC patenteados que flexionam sem fadiga quando terminados
  • Possui torres IDC pontiagudas para acelerar a terminação e melhorar a retenção de cabos
  • A codificação de cores dupla permite a configuração de fiação 568 A/B
  • Rotulagem das portas frontal e traseira, bem como etiqueta de identificação do painel
  • Configuração de jack 4 x 6 ganged
  • Portas de patch panel removíveis individualmente
  • Prateleira de gerenciamento de cabos integral garante a conformidade com o raio de curvatura
  • Disponível com kit de hardware ANSI ou métrico
  • Pode ser finalizado usando ferramentas de perfuração padrão da indústria
  • Compatível com RJ-11 e RJ-12
  • Identificação de categoria moldada em cada face de porta, bem como ícone de identificação de porta opcional
Especificação
  • Commercial Standards TIA/EIA-568-C.2 Component Compliant FCC Subpart F 68.5 Compliant IEC-603-7 Compliant ISO 11801 Class E Compliant ETL Verified for Category 6 Component Compliance & UL Listed Technical Information Mechanical Characteristics Jack Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 750 insertion cycles Contact Material: Copper Alloy Contact Plating: 1.27 micrometres Au/Ni Contact Force: 100g minimum Plug Retention Force: 15 lbs IDC Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 200 reterminations Contact Material: Copper Alloy IDC Contact Plating: Tin/Lead Plate Contact Force: 100g minimum Wire Accommodation: 22-24 AWG solid Patch Panel Characteristics Material: CRS (cold rolled steel) Thickness: .060” (1.52mm) Coating: Graphite Grey Powdercoat Electrical/Optical Characteristics Interface Resistance: 20 mΩ Initial Contact Resistance: 2.5 mΩ Insulation Resistance: >100 MΩ Dimensions 24 Port with trays: 44mm H x 483mm W x 98mm D 48 Port with trays: 88mm H x 483mm W x 98mm D Shipping Weight: 24 Port - 1.2kg; 48 Port - 2.2kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPID00141
  • Familia de productoElectrical equipment
  • Grupo de produtosPatch panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)483
  • Profundidade (mm)98
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)0.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCSwitch box
  • Código UNSPSC39121306