Publicar produtos
Mora Cera T4 Shower Mixer
Mora Cera T4 Shower Mixer

    Mora Cera T4 Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de duche com entrada para baixo, ligação de duche para cima. Compensa as flutuações de temperatura e pressão. Com paragem de segurança a 38°C e 42°C e função eco. Fora de latão aprovado 4MS. 40 c/c. Cromada. RSK 8344180 Um banheiro é um lugar para relaxar, se divertir e recarregar as baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 54 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única241220
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)254
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa