Publicar produtos
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit

    Mora Cera Shower System Kit

    Traduzido por Google,
    Kit ducha com misturador de segurança, 160 c/c, e jogo de ducha. Com desviador e mangueira de chuveiro em metal. Misturador de segurança em latão aprovado pela 4MS. Cromada. RSK 8344147 241900 150 c/c RSK 8344203 NRF 4290297 LVI 6567850 VVS 722704804 Uma casa de banho é um local para relaxar, divertir-se e recarregar as baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • Mora Cera thermostatic mixer MA No. 241050 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C Eco stop 6 l/min at 3 bar Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera Shower System S5 MA No. 130005 Diverter with ceramic cartridge Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With Easy-Clean anti-limescale system Shower bar can be shortened if required Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única241500
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)274
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden