Publicar produtos
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha com fecho suave, válvula para máquina de lavar loiça e bica em U. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Extremidade plana PEX macia Ø10 mm. Fora de latão aprovado 4MS. Classe energética C. Cromado. RSK 8318193 LVI 6261198 242071 Mangueiras Soft PEX® com porca de ligação de 3/8". Cromada. RSK 8318194 NRF 4290177 Nas famílias de hoje, a cozinha é um espaço de convívio e criatividade. alto nível de higiene e segurança, é por isso que a Mora Cera oferece o que todos desejam em sua cozinha: atenção e tempo de qualidade.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única242070
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures