Publicar produtos
Mora Cera K5 Kitchen Mixer
Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha com fecho suave e bica C. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Extremidade plana PEX macia Ø10 mm. Fora de latão aprovado 4MS. Classe energética C. Cromado. RSK 8318195 VVS 705890504 LVI 6261199 242101 Mangueiras Soft PEX® com porca de ligação de 3/8". Cromada. RSK 8318196 NRF 4290174 Nas famílias de hoje, a cozinha é um espaço de convívio e criatividade. promover um alto nível de higiene e segurança, é por isso que a Mora Cera oferece o que todos desejam em sua cozinha: atenção e tempo de qualidade.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única242100
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)391
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures