Publicar produtos
Mora Cera Duo Kitchen mixer
Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha eletrónica com fecho suave, arejador economizador de energia e água e bica C. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS. Cromado. RSK 8318410 NRF 4290332 VVS 705891104 LVI 6261214 A tecnologia moderna chegou à torneira da cozinha. Agora você não precisa se preocupar com o risco de bactérias que se deslocam para as torneiras da sua cozinha enquanto cozinha. Mora Cera Duo é uma combinação perfeita da moderna tecnologia touchless e uma batedeira de cozinha tradicional. misturador de alavanca. Isso também funciona bem em uma casa onde nem todos se sentem à vontade com o design sem toque e ainda querem acesso à alavanca. A temperatura da água para a água ativada pelo sensor é pré-definida na válvula de mistura colocada sob o misturador, este significa que você não precisa ajustar a temperatura na alavanca antes de usar a função touchless. O misturador Duo oferece não apenas a máxima proteção contra a propagação de bactérias, mas também é extremamente econômico porque eles fornecer a quantidade exata de água necessária. O misturador está equipado com toda a tecnologia avançada que normalmente encontra no misturador Mora Armatur – ESS, Soft Closing, EcoSafe® etc. Baixo consumo de energia - Funcionamento a Bateria (bateria incluída) pode ser adaptado para funcionamento em rede 12V AC/DC.
    Especificação
    • ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única242102
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)391
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.456
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures