Misturadora de cozinha eletrónica com fecho suave, arejador economizador de energia e água e bica C. Com válvula de máquina de lavar louça eletrônica. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS. Cromado.
RSK 8318409 NRF 4290334 LVI 6261215
A tecnologia moderna chegou à torneira da cozinha.
Agora você não precisa se preocupar com o risco de bactérias se espalharem para as torneiras da sua cozinha enquanto você cozinha. Mora Cera Duo é uma combinação perfeita da moderna tecnologia touchless e uma batedeira de cozinha tradicional. Isso lhe dá a possibilidade de obter água fria ou quente completa usando a alavanca como em um misturador tradicional de alavanca única. Isso também funciona bem em uma casa onde nem todo mundo está confortável com o design sem toque e ainda quer acesso à alavanca. A temperatura da água para a água ativada pelo sensor é pré-definida na válvula misturadora colocada sob o misturador, o que significa que você não precisa ajustar a temperatura na alavanca antes de usar a função touchless. O misturador Duo oferece não apenas proteção máxima contra a propagação de bactérias, mas também é extremamente econômico porque fornece a quantidade exata de água necessária. O misturador está equipado com toda a tecnologia avançada que normalmente encontra no misturador Mora Armatur – ESS, Soft Closing, EcoSafe® etc. Baixo consumo de energia - Funcionamento a Bateria (bateria incluída) pode ser adaptado para funcionamento em rede 12V AC/DC.