Publicar produtos
Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve

Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve

Traduzido por Google,
Misturadora de cozinha eletrónica com fecho suave, arejador economizador de energia e água e bica C. Com válvula de máquina de lavar louça eletrônica. Bico flexível com bico com dois padrões de pulverização (normal e enxágue). Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado em 4MS. Cromado. RSK 8310681 NRF 4290249 A tecnologia moderna chegou à torneira da cozinha. Agora você não precisa se preocupar com o risco de bactérias passarem para suas torneiras de cozinha enquanto você cozinha. Mora Cera Duo é uma combinação perfeita da moderna tecnologia touchless e uma batedeira de cozinha tradicional. Isso lhe dá a possibilidade de obter água fria ou quente completa usando a alavanca como em uma batedeira monocomando tradicional. também funciona bem em uma casa onde nem todos se sentem à vontade com o design sem toque e ainda querem acesso à alavanca. A temperatura da água ativada pelo sensor é pré-definida na válvula misturadora colocada sob o misturador, isso significa que você não Não é necessário ajustar a temperatura na alavanca antes de usar a função touchless.O misturador Duo oferece não apenas proteção máxima contra a propagação de bactérias, mas também é extremamente econômico porque fornece a quantidade exata de f água que é necessária. O misturador está equipado com toda a tecnologia avançada que normalmente encontra no misturador Mora Armatur – ESS, Soft Closing, EcoSafe® etc. Baixo consumo de energia - Funcionamento a Bateria (bateria incluída) pode ser adaptado para funcionamento em rede 12V AC/DC.
Especificação
  • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse). ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time. Electronic dishwasher cut-off valve: The touch button is mounted in the sink plate or work top, panel thickness 0–40 mm. Colour indicator for mode selection. Automatic shut-off after 3 or 12 hours.S upplied with battery, 9V. Connection G1/2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única242480
  • Familia de productoElectronic Mixers
  • Grupo de produtosMora Cera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)56
  • Profundidade (mm)281
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures