Publicar produtos
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório com função de fecho suave, desperdício de coador e arejador de caudal constante economizador de energia e água 5 l/min. Extremidade plana PEX macia Ø10 mm. Fora de latão aprovado 4MS. Classe energética B. Cromado. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 A casa de banho é um local para relaxar, divertir-se e recarregar as baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única243020-CA
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden