Publicar produtos
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório com saída pop-up e função de fecho suave. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS. Cromado. 243051.CA RSK 8344540 NRF 4290035 Um banheiro é um lugar para relaxar, prazer e recarregar suas baterias. Então, encha-o com prazer. Economize energia sem esforço , proteja-se contra as oscilações da temperatura da água, tome um duche extra longo com a consciência tranquila.Mora Cera coloca tempo de qualidade na sua casa de banho de inúmeras formas.
Especificação
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única243051-CA
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de produtosMora Cera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa