Publicar produtos
Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve
Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve

    Mora Cera K2 Kitchen Mixer low spout with dish washer valve

    Traduzido por Google,
    Batedeira de cozinha com bico baixo, função de fecho suave e válvula para máquina de lavar loiça. Extremidade plana PEX macia Ø10 mm. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada. RSK 8318202 LVI 6261201 245031 Mangueiras Soft PEX® com porca de ligação de 3/8". Cromada. RSK 8318203 NRF 4290179 Nas famílias de hoje, a cozinha é um espaço de convívio e criatividade. alto nível de higiene e segurança, por isso Mora Cera oferece o que todos desejam em sua cozinha: atenção e tempo de qualidade.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única245030
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures