Publicar produtos
Mora Cera Shower Mixer 40 c/c

Mora Cera Shower Mixer 40 c/c

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando para duche, 40 c/c com ligação para baixo e função de fecho suave. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada. RSK 8296197
Especificação
  • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 60 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única256010
  • Familia de productoShower Mixers
  • Grupo de produtosMora Cera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa