Publicar produtos
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Traduzido por Google,
Monocomando de parede, monocomando, 40 c/c com saída de bica para baixo e função de fecho suave. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada. RSK 8246296
Especificação
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única256030
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de produtosMora Cera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures