Publicar produtos
MMIX II Bath mixer 160 c/c
MMIX II Bath mixer 160 c/c
MMIX II Bath mixer 160 c/c

    MMIX II Bath mixer 160 c/c

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior de casa de banho. Baseado na tecnologia de poupança de energia, é a forma perfeita de experimentar o conceito de água sustentável da Mora num pacote atraente e acessível.

    Atualizámos a nossa clássica misturadora de banheira cromada MMIX – agora com linhas refinadas e mais retas e uma expressão mais ousada, realçando a sua excepcional função e elegância. O seu interior também foi atualizado com um termóstato melhorado para uma eficiência energética ideal.

    Nº de artigo: 330000 RSK 8245068

    Especificação
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única330000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMMIX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)267
    • Profundidade (mm)56
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden