Publicar produtos
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve

    MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior. É a maneira perfeita de vivenciar a experiência duradoura da água em Mora em um pacote atraente e acessível.

    MMIX II soft tem um design geométrico suavemente curvo que exala um estilo clássico e fácil de trabalhar.

    Com arejador de junta esférica e válvula para máquina de lavar louça - Número do artigo: 332156 RSK: 8312172 NRF: 4290587

    Especificação
        • With ball-jointed aerator
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
        • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única332156
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora MMIX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)391
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets