Publicar produtos
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior de casa de banho. Baseado na tecnologia de poupança de energia, é a forma perfeita de experimentar o conceito de água sustentável da Mora num pacote atraente e acessível.

    MMIX II unifica seu design ergonômico com eficiência energética de alto nível em uma elegante peça cromada que combina qualidade e aparência. Este ano, atualizámos a sua linguagem de design com linhas mais retas e aumentámos os seus atributos de poupança de energia.

    Com chuveiro de mão com fecho automático - Art.no 333006 RSK 8275829 NRF 4290134 LVI 6167038


    Especificação
      • With self-closing hand shower, wall bracket and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única333006
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora MMIX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)174
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets