Publicar produtos
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior de casa de banho. Baseado na tecnologia de poupança de energia, é a forma perfeita de experimentar o conceito de água sustentável da Mora num pacote atraente e acessível.

    Atualizamos nossa clássica misturadora de chuveiro cromada MMIX com um formato mais reto e um visual mais arrojado. O resultado? Função superior e estilo elegante! O seu interior também foi atualizado com um termostato melhorado, proporcionando uma ótima eficiência energética combinada com uma experiência de banho inigualável.

    Com conexão ativa - Art.no: 334015 RSK 8350306

    Especificação
          • Note! 40 c/c
          • With shower connection down
          • Pressure balanced thermostatic mixer
          • Temperature handle with safety stop at 38°C
          • With Eco-function
          • Lead Free material
          • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única334015
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de produtosMMIX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)267
    • Profundidade (mm)56
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden