Publicar produtos
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior de casa de banho. Baseado na tecnologia de poupança de energia, é a forma perfeita de experimentar o conceito de água sustentável da Mora num pacote atraente e acessível.

    Nosso clássico sistema de chuveiro cromado MMIX foi revisado com uma nova forma ousada de linhas retas e proporções aumentadas para funcionalidade e estética superiores. Internamente, possui um termostato atualizado para maximizar a eficiência energética e, ao mesmo tempo, aprimorar sua experiência de banho.

    Com conexão para chuveiro abaixada - Art.no: 334030 RSK 8283442


    Especificação
    • Consist of: 
      MORA MMIX II thermostatic mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II Shower System: 

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única334030
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMMIX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1450
    • Largura (mm)267
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden